Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

LPC

Pignoni lubrificanti personalizzati per applicazioni non standard

LPC
LPC

L'LPC è una soluzione personalizzata di SKF per soddisfare qualsiasi esigenza delle applicazioni metriche per cui non sono adatte le soluzioni della gamma standard. Questi pignoni lubrificanti sono composti da ruote dentate in metallo e strati di gommapiuma. Gli strati di gommapiuma contribuiscono alla distribuzione uniforme del lubrificante sull'intera ampiezza dei denti. Le ruote dentate in metallo sono resistenti all'usura e a tutti i lubrificanti e le influenze dall'ambiente esterno.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Soluzioni personalizzate
  • Sono disponibili pignoni lubrificanti di dimensioni molto piccole (modulo 3), ma anche di maggiori dimensioni
  • Utilizzando cuscinetti speciali sono possibili velocità di rotazione molto elevate
  • Erogazione affidabile del lubrificante
SKF logo