Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Teste di miscelazione 161-300

161-300-308
161-300-308

Teste di miscelazione

  • senza unità di dosaggio integrata
  • erogano il lubrificante ad un solo punto di lubrificazione. Nelle teste di miscelazione la linea di aria compressa si unisce a quella del lubrificante.
  • queste unità possono essere inserite direttamente nel filetto di collegamento del punto di lubrificazione
  • Per realizzare l'erogazione dell'olio, le teste di miscelazione richiedono un distributore di dosaggio a pistone di un sistema di lubrificazione centralizzata a linea singola ciclico o un oliatore a iniezione
Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio
  • Collegamento linea dell'aria:
    161-300-313: G1/2
    161-300-315: G1

Documenti correlati

SKF logo