Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Ugelli EasyRail

Ugelli di spruzzo SKF per le applicazioni del settore ferrotranviario

169-000-400 / 410
  • per SKF EasyRail Compact
  • insieme a 112-508 unità pompa


SP8-2 (fig. 1)

  • per SKF EasyRail High Pressure
  • insieme a 112-508 unità pompa
  • Quantità spruzzo nominale: 0,03 o 0,05 cm³/azionamento
  • Pressione dell'aria: 6 - 10 bar
  • Consumo di aria: ~ 3 NL (a 6 bar / 1,5 s)
  • Pressione max di lubrificazione: 100 bar
  • Range delle temperature: da –25 a +80 °C


SP9-2 (fig 2)

  • per SKF EasyRail Low Pressure
  • insieme a serbatoi del grasso BF
  • Quantità spruzzo nominale: 0,03 o 0,05 cm³/azionamento
  • Pressione dell'aria: da 4,5 a 10 bar
  • Consumo di aria: ~ 4,5 NL (a 6 bar / 1,5 s)
  • Pressione max di lubrificazione: 40 bar

Documenti correlati

SKF logo