Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

AC-A

AC-A
Ugello AC-A
Design compatto, precisione e resistente alle alte temperature: gli ugelli di proiezione AC-A sono perfettamente adatti ad ambienti aggressivi. Questi ugelli spruzzano, in maniera diritta e senza aria, microdosi di olio sotto pressione, che sono poi erogate da micropompe pneumatiche o elettromagnetiche. La distanza di spruzzo può variare da pochi centimetro a parecchi decimetri.

Caratteristiche tecniche
  • Lubrificante: olio sintetico o minerale con una viscosità di 100 mm²/s a 40 °C.
  • Temperatura di esercizio: da 10 a 220 °C (a seconda del modello)
  • Portata: da 20 a 60 mm3/corsa (a seconda del modello)

Documenti correlati

SKF logo