Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

AC

AC
Ugelli AC
Ugello per due fluidi
Un flusso d'aria condotto attraverso un tubo coassiale viene avvolto attorno alla zona di uscita del lubrificante (il lubrificante esce da un tubo capillare). L'aria suddivide il lubrificante in piccolissime gocce e le trasporta fino al punto di lubrificazione senza formare una nebbia. La misura delle microgocce (200/600 μm) assicura un rivestimento di lubrificante perfetto senza atomizzazione.

Caratteristiche tecniche
  • Lubrificante: olio
  • Temperatura di esercizio: Da 10 a 60 °C

Documenti correlati

SKF logo