Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

OSN-40 / OSN-70

OSN
OSN
Ugello per superficie di scorrimento.

Il dosatore eroga il lubrificante all'ugello per superficie di scorrimento che suddivide il dosaggio sulla superficie di scorrimento. L'ugello per superficie di scorrimento è dotato di valvola di non ritorno in modo che il lubrificante non ritorno al dosatore.

Caratteristiche tecniche:
  • Temperatura di lavoro: da 0 a +120 °C
  • Pressione di esercizio: da 0 a 60 bar
  • Dimensioni: Ø15 x 75
SKF logo