Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

PUM

PUM-1
Ugello di lubrificazione per sistemi di spruzzo di grasso SKF
Gli ugelli di spruzzo per i sistemi di lubrificazione centralizzata progressiva SKF ProFlex, per spruzzare grasso o olio su superfici, ad es. la superficie dei denti di grandi ingranaggi aperti

Caratteristiche tecniche
  • Lubrificante: olio o grasso fino al grado NLGI 2
  • Pressione dell'aria: 0,5 bar per spruzzo di olio, da 1 a 2 bar per lo spruzzo di grasso
  • Consumo di aria: 200 Nl/min
  • Tipo di spruzzo: piatto
Caratteristiche tecniche:
  • È possibile collegare in serie diversi ugelli a spruzzo ad una linea di aria compressa
  • Possibilità di regolare il tasso di flusso dell'aria
SKF logo