Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SN07

Il dosatore del sistema di lubrificazione eroga il lubrificante all'ugello di spruzzo. Dall'ugello di spruzzo, il lubrificante passa sotto forma di goccia al punto di lubrificazione grazie al flusso di aria pressurizzata.

Caratteristiche tecniche:
  • Gamma di pressione dell'aria: da 0,5 a 7 bar
  • Consumo nominale max di aria: 60 l/min
  • Materiale del corpo dell'ugello Ms 358
SKF logo