Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SP11 / SP13

SP11
SP11
Teste a spruzzo con valvola di ritegno per la lubrificazione di maglie di catena, ingranaggi, strumenti e pezzi di lavorazione, ecc.

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio
  • Numero di fori:
    SP11: 1
    SP13: 3


Caratteristiche particolari:
  • senza sistema di dosaggio proprio
  • l'olio è porzionato dai distributori a pistone installati tra la pompa e le teste a spruzzo

Documenti correlati

SKF logo