Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SP31 / SP32

SP31
SP31
Gli ugelli di spruzzo per i sistemi di lubrificazione centralizzata progressiva SKF ProFlex, per spruzzare grasso su superfici, ad es. la superficie dei denti di grandi ingranaggi

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: grasso fino al grado NLGI 2
  • Pressione dell'aria: 5 bar minimo
  • Valore di flusso aria a 5 bar: 7 Nm³/h
  • Distanza di spruzzo circa 300 mm
  • Tipo di spruzzo:
    SP31: rettangolare (circa 50 × 220 mm a una distanza di 100 mm)
    SP32: rotondo (circa 45 mm diam. a una distanza di 100 mm)

Caratteristiche particolari:
  • È possibile collegare in serie diversi ugelli a spruzzo ad una linea di aria compressa

Documenti correlati

SKF logo