Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Serbatoi

KW1-S2
KW1-S2
K3-S10
K3-S10
BF4
BF4
Sono disponibili diversi serbatoi per in plastica o in metallo per diversi lubrificanti e in diverse misure. Si seguito troverete una selezione di serbatoi standard per sistemi SKF MonoFlex e SKF EasyRail.

K(W)x - pserbatoi in plastica per olio:

  • Capacità: 1; 3 o 6 litri
  • con/senza indicatore di livello

B(W)x -
serbatoi in metallo per olio:
  • Capacità: 3 o 6 litri
  • con/senza indicatore di livello
  • con con/senza sensori di livello

BF - Serbatoi per grasso:
  • Lubrificante: grasso fino al grado NLGI 2
  • Capacità:
    2,5 / 5 litri (vetro acrilico)
    4,5 / 6 litri (metallo)
  • con/senza interruttore di avvertenza per livello critico


Documenti correlati

SKF logo