Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tubature

Flessibili per sistemi di lubrificazione
Flessibili per sistemi di lubrificazione
Tubi per sistemi di lubrificazione
Tubi per sistemi di lubrificazione

Nei sistemi di lubrificazione centralizzata si usano diversi tipi di tubature e flessibili. Per la scelta della tipologia più idonea si utilizzano i seguenti criteri:

  • Lubrificante
  • Differenziale
  • Sistema di lubrificazione
  • Applicazione (industriale, veicolo, ecc)

Caratteristiche tecniche:

  • Lubrificante: olio, grassi fino al grado NLGI 2
  • Materiale: Tubi o flessibili di acciaio o plastica
  • Diametro della linea:
    tubi in acciaio: da 2,5 a 18 mm
    Tubi in plastica: da 2,5 a 12 mm
    flessibili: da 4 a 8 mm
  • Pressione di scoppio:
    tubi in acciaio: da 550 a 1410 bar
    Tubi in plastica: da 72 a 216 bar
  • Temperatura di esercizio:
    Tubi in plastica: da -60 a +80 °C
    flessibili: Da –30 a +70 °C

Documenti correlati

SKF logo