Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

LubriLean DigitalSuper

Unità per lubrificazione minimale interna e esterna (MQL)

DigitalSuper con Bypass control (BPC)
DigitalSuper con collegamento PROFINET
DigitalSuper con collegamento PROFIBUS

L'innovativa tecnologia del LubriLean modello DigitalSuper di SKF rende possibile utilizzare la lubrificazione minimale (MQL) per una vasta gamma di applicazioni di taglio.

Il sistema di produzione dell'aerosol di ultima generazione proprio di questa unità, combinato con una potente centralina di controllo integrata, assicura costantemente l'erogazione ottimale dell'olio per ogni processo di taglio, anche in caso di rapporti di pressione svantaggiosi determinati dall'applicazione (foratura profonda) o da canali refrigerante con diametro di piccole dimensioni.
Il LubriLean DigitalSuper si distingue sia per le prestazioni, sia per la semplicità d'impiego.

Il sistema LubriLean di SKF può sostituire il lubrorefrigerante in molti processi di lavorazione. Questo dispositivo aiuta i clienti a ridurre i costi associati al funzionamento e alla manutenzione del sistema di raffreddamento e consente maggiori velocità di taglio, migliore qualità della superficie di lavorazione, prolungamento della durata di esercizio degli utensili e riduzione dell'impatto ambientale.

Un'interfaccia PROFIBUS o PROFINET conforme alle specifiche HPC consente una semplice integrazione nel sistema.

Il Bypass-Control attivo (BPC) è stato sviluppato per l'impiego in applicazioni di foratura avanzate, come la foratura profonda con utensili di piccolo diametro (<5 mm).

  • Caratteristiche tecniche
    Principio di funzionamentoUnità per MQL con generatore di aerosol (effetto Venturi)
    LubrificazioneOlio
    Dosaggio aerosol per uscita3–400 ml/h
    Pressione di esercizio4-10 bar48-145 psi
    Pressione dell'aria consigliata
    Unita senza Bypass Control
    6 bar87 psi
    Unita con Bypass Control 10 bar145 psi
    Consumo aria per generatore di aerosol10–500 Nl/min
    Temperatura di esercizioda -10 a +40°Cda +50 a +104 °F
    Classe di protezioneIP 54
    Posizione di montaggioVerticale, collegamenti verso il basso
  • Applicazioni
  • Download correlati

Come installare SKF LubriLean DigitalSuper

SKF logo