Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

LubriLean Smart

Smart
SKF LubriLean Smart
Unità per lubrificazione minimale (MQL) esterna

Applicazioni:
  • Foratura, fresatura, spinatura, maschiatura, filettatura, formatura
  • Fresatrici universali
  • Lubrificazione minimale (MQL) esterna fino a due punti di lubrificazione

Caratteristiche tecniche
  • Lubrificante: olio
  • Capacità: 0,3, 0,5, 0,8 l
  • Numero di uscite: 1 - 2
  • Ingresso aria compressa: più di 4 bar
  • Quantità di olio: 5 - 100 ml/h
  • Consumo di aria: 50 Nl/min per uscita


Caratteristiche tecniche:

  • Marchio di conformità CE

SKF logo