Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

LubriLean VarioPlus

VarioPlus
SKF LubriLean VarioPlus
Unità per lubrificazione minimale MQL interna ed esterna

Applicazioni

  • Tornitura, fresatura, foratura
  • Retrofit su centri di tornitura e transfer
  • Adatto anche per piccoli utensili
  • MQL interna e esterna

Caratteristiche tecniche
  • Lubrificante: olio
  • Capacità: 1,8 l
  • Numero di uscite: 1 - 3
  • Ingresso aria compressa: 6 - 10 bar (8 bar ottimale)
  • Quantità di olio: 1 - 150 ml/h
  • Consumo di aria: 15 - 300 Nl/min per uscita
  • Regolazione della quantità di olio/aria: manuale 
  • Monitoraggio integrato della pressione 


Caratteristiche tecniche:

  • Marchio di conformità CE

SKF logo