Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

LubriLean VarioSuper

VarioSuper
VarioSuper
Unità per lubrificazione minimale MQL interna ed esterna

Applicazioni
  • Transfer, centri di tornitura e macchinari speciali
  • MQL interna e esterna 


Caratteristiche tecniche
  • Lubrificante: olio
  • Capacità: 1,8 l
  • Numero di uscite: 1 - 3
  • Ingresso aria compressa: 6 - 10 bar (8 bar ottimale)
  • Quantità di olio: 1 - 150 ml/h
  • Consumo di aria: 15 - 300 Nl/min per uscita
  • Regolazione della quantità di olio/aria: tramite l'unità di controllo della macchina
  • Monitoraggio integrato della pressione


Caratteristiche tecniche:

  • Marchio di conformità CE

How to install SKF LubriLean VarioSuper

SKF logo