LubriLean Vario

SKF LubriLean Vario
Unità per lubrificazione minimale MQL interna ed esterna
Applicazioni
Caratteristiche tecniche
Applicazioni
- Tornitura, fresatura, foratura
- Applicazioni speciali (ad es. multi mandrino)
- Retrofit su torni
- MQL interna e esterna
Caratteristiche tecniche
- Lubrificante: olio
- Capacità: 1,8 l
- Numero di uscite: 1 - 3
- Ingresso aria compressa: 6 - 10 bar (8 bar ottimale)
- Quantità di olio: 1 - 150 ml/h
- Consumo di aria: 15 - 300 Nl/min per uscita
-
Regolazione della quantità di olio/aria: manuale
Caratteristiche tecniche:
- Marchio di conformità CE
Documenti correlati
- Brochure di prodotto: 1-5102-EN (1.0 MB)
- Manuale d'uso: 951-130-229 EN (248 KB)
- Istruzioni di montaggio: 951-170-221 (3.5 MB)