Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Vectolub VE1B

VE1B
VE1B
Unità di dosaggio volumetrico compatta per lubrificazione minimale esterna

Applicazioni:
  • Lavorazione utensili, trafilatura, segatura
  • Rivestimento di lubrificante
  • Lubrificazione di nastri di trasporto
  • Dosaggio di fluidi


Caratteristiche tecniche
  • Lubrificante: olio
  • Viscosità: da 10 a 400 mm²/s (a temperatura di esercizio)
  • Capacità del serbatoio: 0,3 l
  • Numero di uscite: 1 - 4
  • Ingresso aria compressa: 5 - 8 bar
  • Consumo di aria: min. 400 Nl/min
  • Portata della micropompa: da 3 a 90 mm³/corsa
  • Temperatura di esercizio: da +10 a 50 °C


Caratteristiche tecniche:

  • Risparmio Alternativa economica al sistema VTEC
  • Ingombro Sistema compatto che occupa poco spazio. Può essere installato vicino all'applicazione.
  • Praticità Un'unica impostazione di controllo per tutte le micropompe.
  • Kit Il sistema VE1B è disponibile come kit (comprendente l'unità, il serbatoio, le tubazioni e gli ugelli)


SKF logo