Vectolub VTEC

VTEC
Unità di lubrificazione minimale fino a 8 uscite
Applicazioni:
-
Lavorazione utensili, trafilatura, segatura
-
Rivestimento di lubrificante
-
Lubrificazione di nastri di trasporto
- Dosaggio di fluidi
Caratteristiche tecniche
- Lubrificante: olio
-
Viscosità: da 10 a 400 mm²/s a temperatura di esercizio
- Numero di moduli: 1 - 8
- Ingresso aria compressa: 5 - 8 bar
- Portata della micropompa: da 3 a 90 mm³/corsa
-
Consumo di aria: min. 800 Nl/min
Caratteristiche tecniche:
-
Modulare Perfettamente integrabile nell'applicazione del cliente.
- Aggiornabile È possibile aggiungere o rimuovere un modulo al sistema in qualunque momento.
- Multiuso Un singolo sistema può lubrificare diverse applicazioni indipendenti.
- Affidabile Ogni uscita può essere controllata e monitorata in maniera indipendente.
Documenti correlati
- Brochure di prodotto: 1-4401-EN (2.4 MB)
- Brochure di prodotto: 1-4402-EN (1.4 MB)
- Manuale di funzionamento: 951-130-440-EN (431 KB)