Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

171-100-011

171-100-011
171-100-011
Dispositivo di monitoraggio del flusso per sistemi di lubrificazione centralizzata SKF MonoFlex a linea singola

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio 
  • Viscosità di funzionamento: 20 - 750 mm²/s
  • Numero di cicli: max. 2/min
  • Portata: 0,2 - 1,5 cm³/corsa
  • Commutazione elettrica: commutazione 250 V AC; 0,5 A
  • Pressione di esercizio: da 4 a 30 bar
  • Temperatura di esercizio: da +5 a 80 °C


Documenti correlati

SKF logo