Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

171-210

171-210
171-210
Dispositivo di monitoraggio del flusso per sistemi di lubrificazione centralizzata a ricircolo di olio SKF CircOil

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio
  • Viscosità di funzionamento: 20 - 1000 mm²/s
  • Portata:
    171-210-05x: 50 - 1800 cm³/min
    171-210-06x: 1,6 - 14 l/min
  • Commutazione elettrica: commutazione 250 V AC; 0,5 A
  • Pressione di esercizio: 4 - 25 bar
  • Temperatura di esercizio: da +5 a 80 °C


Documenti correlati

SKF logo