Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

AM1000

AM1000
AM1000
Monitoraggio aerosol per sistemi di lubrificazione minimale SKF LubriLean

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: aerosol per MQL
  • Diametro tipico della goccia: 0,5 - 5 μm
  • Tensione di esercizio: 24 V DC ±25 %
  • volume di produzione massimo: 800 Nl/min
  • Pressione di esercizio: max. 10 bar
  • Temperatura di esercizio: da 0 a +60 °C


Caratteristiche particolari:

  • Marchio di conformità CE

Documenti correlati

SKF logo