Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

GS300

GS300
GS30
Sensore di flusso per sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola SKF MonoFlex e impianti centralizzati SKF olio-aria

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio
  • Viscosità di funzionamento: 10 - 2000 mm²/s
  • Principio di misurazione: calorimetrico
  • Quantità di dosaggio idoneo: 0,01 - 0,6 cm³/impulso
  • Frequenza: max. 4 impulsi/min
  • Pressione di esercizio: max. 40 bar
  • Temperatura di esercizio: Da 10 a 50 °C
  • Collegamento elettrico: M12x1 


Caratteristiche particolari:

  • Marchio di conformità CE


SKF logo