Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

GS4011/GS6011

GS4011
GS40/GS60
Sensore di stria per sistemi di lubrificazione centralizzata SKF olio-aria

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio e aria
  • Principio di misurazione: ottico
  • Portata: 2 - 600 mm³/h
  • Pressione di esercizio: max. 10 bar
  • Temperatura di esercizio: da 0 a 60 °C

Consigli per il montaggio:
  • deve essere montato molto vicino al punto di lubrificazione


Caratteristiche particolari:

  • Marchio di conformità CE

Documenti correlati

SKF logo