Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Dispositivi di monitoraggio/sensori di flusso

I dispositivi di monitoraggio del flusso hanno il compito di monitorare il flusso di olio dall'elemento pompa o distributore a pistone al punto di lubrificazione. Per questo compito si utilizzano dispositivi di monitoraggio del flusso con design diversi. Un ulteriore compito è di monitorare il flusso continuo di olio dalla pompa tramite un sistema di lubrificazione.
I sensori di flusso controllano il flusso di olio da un punto di dosaggio al punto di lubrificazione, poiché il punto di dosaggio dosa l'olio solamente per un breve periodo di tempo.
I sensori di striatura d'olio controllano la continuità del flusso d'olio nei sistemi olio-aria SKF. I dispositivi di monitoraggio dell'aerosol controllano la continuità del flusso di aerosol nei sistemi di lubrificazione minimale SKF LubriLean.
Durante la selezione del dispositivo di monitoraggio adatto è importante osservare i seguenti punti:
  • funzionamento continuo o intermittente
  • sistema di lubrificazione a ricircolo di olio
  • quantità di olio da monitorare
  • viscosità di esercizio del lubrificante
  • pressione del sistema.

La tabella riporta i dati tecnici dei dispositivi di monitoraggio e dei sensori del flusso.

SKF logo