Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sensore di umidità FS-1

FS-1
FS-1
Per il monitoraggio dell'umidità su una gamma di misura relativa compresa tra 0 e 100%

Caratteristiche tecniche:
  • Principio di misurazione: Sensore di umidità capacitivo
  • Campo di misurazione: 0 – 100% RH
  • Precisione: L ±3% RH
  • Temperatura di esercizio: –25 °C a 80 °
  • Tensione di esercizio: 8 – 32 VDC (8 – 15 VDC consigliato)
  • Resistore al carico: 300 Ω
  • Consumo energetico: 4 – 20 mA attraverso una linea a due cavi

Caratteristiche particolari:
  • Marchio di conformità CE
  • Rileva l'umidità relativa nel delicato interno dei mandrini delle macchine utensili di alta qualità
  • Può essere avvitato nell'involucro del mandrino utilizzando un filetto M18
  • Collegamento elettrico: spina standardizzata M12x1

Applicazioni:
  • Mandrini per macchine utensili
  • Cuscinetti e trasmissioni
  • Serbatoi per sistemi di lubrificazione a ricircolo di olio SKF CircOil

Documenti correlati

SKF logo