Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

175-210-01x

175-210-015
175-210-015
Interruttori di livello per monitorare il livello di fluido nelle unità pompa MKx

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: oli
  • Numero di punti di commutazione: 1 (per livello minimo)
  • Tipo di contatto: contatto Reed ad attivazione magnetica
  • Posizione di montaggio: verticale

Caratteristiche particolari:

  • Versioni di funzione: dopo che il livello del fluido è sceso al minimo
    175-210-015 chiude il contatto
    175-210-016 apre il contatto
SKF logo