Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

995-001-901

995-001-901
995-001-901
Interruttori di livello per monitorare il livello di fluido nelle unità pompa MKx

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: grassi fluidi
  • Numero di punti di commutazione: 1 (per livello minimo)
  • Tipo di contatto: il contatto si apre quando il livello è troppo basso
  • Posizione di montaggio: verticale 
  • Temperatura di esercizio: Da -25 a +80 °C

SKF logo