Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

WS32-x / WS33-x / WS35-x

WS32-S30+XX
WS32-S30+XX
WS33-2+XXX
WS33-2+XXX
WS35-S10+XXX
WS35-S10+XXX
Indicatori elettrici di livello per monitorare il livello di fluido in serbatoi non pressurizzati

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: Fluidi con una viscosità massima effettiva di 1500 mm²/s
  • Numero di punti di commutazione:
    WS32: 1 (per livello minimo)
    WS33: 2 (per livello minimo e massimo)
    WS35: 2 (per livello minimo con pre-allarme e spazio fisso di circa. 25 mm)
  • Connettore: Collegamento a spina o spina circolare
  • Posizione di montaggio: verticale
  • Temperatura di esercizio: da -10 a +60 °C

Caratteristiche particolari:

  • WS35 con pre-allarme

Documenti correlati

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo