Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

WS63

WS63
WS63
Interruttori di livello per monitorare il livello di fluido in serbatoi non pressurizzati

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: Fluidi con una viscosità massima effettiva di 1500 mm²/s
  • Numero di punti di commutazione: 1 (per livello minimo)
  • Connettore: spina di collegamento
  • Posizione di montaggio orizzontale
  • Temperatura di esercizio: da -10 a +60 °C

Documenti correlati

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo