Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

177-300-09x

177-300-09x
177-300-09x
Sensore del pistone/ rilevatore (commutatore di ciclo) per sistemi di lubrificazione progressivi SKF ProFlex

Caratteristiche tecniche:
  • Funzione: Contatto NC
  • Tensione di esercizio: 10 - 36 V DC
  • Capacità di trasporto della corrente: 100 mA
  • Pressione max di lavoro: 350 bar
  • Temperatura di esercizio: da –25 a +80 °C

Caratteristiche particolari:
  • disponibili modelli a 2 e 3 fili

Documenti correlati

SKF logo