Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Dispositivo di monitoraggio SKF Doser

Dispositivo di monitoraggio SKF Doser
Dispositivo di monitoraggio SKF Doser
Unità di monitoraggio per dosatori SGA e SG in sistemi di lubrificazione centralizzata a linea doppia SKF DuoFlex. Rileva il movimento del pistone dosatore.

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: Oli e grassi fino al grado NLGI 2
  • Temperatura di lavoro: da -20 a +70 °C
  • Voltaggio di alimentazione: 24V DC
  • Segnale in uscita: Contatto a relé senza potenziale
  • Classe di protezione: IP67
SKF logo