Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

VP-ZYS

VP-ZYS
VP-ZYS
Interruttori di ciclo con microinterruttore integrato per sistemi di lubrificazione progressivi SKF ProFlex con distributore serie VP

Caratteristiche tecniche
  • Tensione: 230 V
  • Capacità nominale di commutazione: da 230 V / 25 mA a 24 V / 2 A
  • Contatto 1 commutazione
  • Range delle temperature: da -5° a +80 °C

Caratteristiche tecniche:
  • L'unità è montata su una sezione di alimentazione con indicatore di ciclo. L'interruttore di ciclo può essere utilizzato per tutte le sezioni di alimentatore che iniziano a 2T. È fornito non premontato.

Documenti correlati

SKF logo