Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Manometri

169-125-000
169-125-000
I manometri misurano la pressione in un sistema di lubrificazione centralizzata e la visualizzano in maniera ottica.

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificanti: olio, grasso fluido, e grasso
  • gamme di indicazione d'uso: 0 - 400 bar 
  • Versioni con riempimento di glicerina o versioni di visualizzazione


Documenti correlati

SKF logo