Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

176-271-000

176-271-000
176-271-000
Interruttore di pressione per sistemi di lubrificazione centralizzata olio - aria SKF

Caratteristiche tecniche:
  • Mezzo: aria
  • Gamma di pressione di commutazione: 1 - 10 bar (regolabile)
  • Differenziale di riarmo: 10% (non regolabile)
  • Frequenza di commutazione: 200/min
  • Tensione massima: 250 V
  • Capacità di commutazione:
    Carico ohmico 6 A a 24 V DC e 0,5 A a 230 V DC
    Carico induttivo 6 A a 24 V AC e 3 A a 230 V AC
  • Tipo di contenitore: IP 65 


Caratteristiche particolari:

  • Marchio di conformità CE
SKF logo