Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

DDS 50/1

Pressostato differenziale

Pressostato differenziale DDS50
Pressostato differenziale DDS50

Questo pressostato differenziale rileva la differenza di pressione tra le linee di alimentazione principali 1 e 2. Quando viene raggiunta una pressione differenziale p = 50 bar, viene inviato un segnale alla centralina di controllo elettrica. Questi pressostati non regolabili offrono un elevato grado di affidabilità in funzionamento per sistemi a linea doppia. I pressostati serie DDS 50/1 si installano a monte del distributore di lubrificante.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Garantiscono un differenziale di pressione fisso; non sono necessarie viti di regolazione
  • Design che assicura affidabilità in ambienti gravosi
  • Mantengono la pressione del sistema al minimo e il livello di pressurizzazione più conveniente nella stagione estiva e invernale
  • Riduzione del rischio di separazione di sapone e olio
SKF logo