Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

DPC 1

Regolatore di pressione doppio

Regolatore di pressione doppio_DPC 1
Regolatore di pressione doppio DPC 1

I regolatori di pressione doppi serie DPC 1 sono stati sviluppati per i sistemi di lubrificazione a linea doppia che utilizzano una valvola di commutazione controllata da un pressostato di fine linea. Il regolatore aumenta l'efficienza energetica del sistema adattando la pressione di esercizio alle condizioni ambientali. Il motore della pompa, quindi, funziona solo per il tempo necessario a generare la pressione richiesta. Nel caso delle pompe pneumatiche, viene ridotto il consumo di aria compressa. I regolatori serie DPC 1 sono formati da un corpo con elettronica di controllo integrata, un LCD e un tastierino a membrana.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Monitoraggio del corretto funzionamento del sistema, ovvero della pompa e della valvola di commutazione, e rilevamento di perdite nelle tubazioni
  • La funzione di auto-regolazione della pressione di esercizio consente di prolungare la durata dei componenti del sistema
  • Il timer integrato permette al sistema di funzionare senza controllo separato
  • Misurazione della pressione min e max assoluta nelle linee principali
  • Misurazione della pressione differenziale minima e massima
  • Classe di protezione IP 65
  • Resistenti agli urti per ambienti gravosi
SKF logo