Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

DSA

DNA con spina DIN
DNA con spina DIN
DSA con spina M12x1
DSA con spina M12x1
Pressostato per sistemi di lubrificazione centralizzata SKF MonoFlex a linea singola

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: grassi fluidi con gradi NLGI 000, 00, 0; aria compressa unta
  • Gamma di pressione di commutazione: 1 - 30 bar
  • Valori elettrici limite: 250 V AC / 30 V DC
  • Range delle temperature: Da 10 a 60 °C
  • Tipo di contatto / uscita del segnale: meccanico 


Caratteristiche particolari:
  • Funzione di interruzione affidabile utilizzando microinterruttori
  • Disponibile con spina DIN o M12x1 plug
  • Qualsiasi posizione di montaggio
  • Contatti placcati in oro
  • Materiale della membrana FKM (FPM)

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo