Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

DSB

Pressostato

DSB con manometro
DSB con manometro
DSB
DSB
I prodotti della serie DSB sono pressostati a pistone meccanico sviluppati per l'impiego con grassi di classe NLGI 1-2. Il pistone di azionamento è collocato all'interno dell'alloggiamento del pressostato per contribuire ad assicurare un ricambio continuo di grasso attorno al punto di misurazione. In questo modo è possibile impedire in maniera affidabile la pressurizzazione ripetuta dello stesso grasso, che determinerebbe la separazione del sapone e dell'olio contenuto nel lubrificante, fenomeno noto anche come "separazione".
In base all'applicazione, questi pressostati possono essere configurati per design singolo o doppio e con o senza attacco di misurazione o manometro. Di norma, vengono installati a monte dell'ultimo distributore di lubrificante.

Caratteristiche e vantaggi:
  • Disponibili in versioni pretarate nella gamma da 20 a 400 bar (da 290 a 5 800 psi)
  • Eliminazione dei malfunzionamenti associati alla separazione dell'olio
  • Affidabile tecnologia micro-interruttore con contatto di commutazione (NO e NC)
  • Comprendono un cassetto collettore incorporato per garantire un flusso continuo di lubrificante senza passaggi ciechi.
  • Classe di protezione IP 65, categoria di corrosività C3 o C5-M

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo