Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

DSC

DSC1
DSC1
DSC2
DSC2
Pressostato per sistemi di lubrificazione centralizzata SKF MonoFlex a linea singola

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio e grasso fluido
  • Gamma di pressione di commutazione: 1 – 100 bar
  • Valori elettrici limite: 9 – 35 V DC
  • Collegamento elettrico: connettore con spina M12x1
  • Range delle temperature: da –10 a +80 °C 
  • Tipo di contatto / uscita del segnale: elettrico 


Caratteristiche particolari:
  • È facile programmare e configurare i punti del pressostato, l'indicazione di pressione e la logica di commutazione
  • È possibile selezionare diverse unità di pressione
  • Doppia uscita con display digitale per punti di pressione e commutazione

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo