Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

DSD

DSD
DSD
Pressostato per sistemi di lubrificazione centralizzata SKF MonoFlex a linea singola

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio e grassi fluidi di grado NLGI 000, 00, 0
  • Gamma di pressione di commutazione: 0,5 – 45 bar
  • Valori elettrici limite: 42 V AC / 30 V DC
  • Range di temperatura: Da -25 a +80 °C
  • Tipo di contatto / uscita del segnale: meccanico 


Caratteristiche particolari:
  • Economicamente efficiente e non ingombrante
  • Disponibile con contatto NO e NC
  • Altri su richiesta

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo