Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

DW

Pressostato elettrico

Pressostato elettrico DW
Pressostato elettrico DW

I pressostati elettrici si utilizzano per monitorare la pressione di esercizio della pompa. Vengono installati all'uscita in pressione della pompa e la spengono in caso di sovrapressione a valle nel sistema.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Protezione del sistema da danneggiamenti causati da sovrapressioni
  • Parametri impostabili da tastierino
  • Blocco tastierino regolabile
  • Struttura robusta, a prova di vibrazioni e urti
  • Stabilità a lungo termine
SKF logo