Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

EDW

Gruppo pressostati di fine linea

Pressostato elettrico EDWE
Pressostato elettrico EDW

I pressostati di fine linea sono componenti chiave nei sistemi di lubrificazione a linea doppia. Progettati per monitorare il sistema, questi pressostati rilevano la pressione all'estremità della linea principale corrispondente e avviano la procedura di commutazione. Se la pressione a fine linea non viene raggiunta entro un determinato periodo di tempo, un segnale di guasto viene trasmesso all'unità di controllo elettronica.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Monitoraggio del corretto funzionamento della pompa e dell'unità di commutazione
  • Rilevamento di perdite nel sistema di tubazioni
  • Disponibili con finecorsa o pressostati elettronici con display a LED
  • Design robusto di provata efficienza per condizioni gravose
SKF logo