Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Pressostati

I pressostati controllano la pressione di un sistema di lubrificazione centralizzata per valutare e assicurare il suo funzionamento corretto.

Parametri di monitoraggio:

sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola SKF MonoFlex e a linea doppia SKF DuoFlex:
  • aumento della pressione 
  • tubo pressostatico
  • riduzione della pressione

Sistemi di lubrificazione a ricircolo di olio SKF CircOil
  • pressione nel sistema di tubature
  • funzione del sistema di lubrificazione centralizzata


Sistemi di lubrificazione SKF Olio + Aria:

  • pressione dell'aria
  • funzione del sistema di lubrificazione centralizzata


Opzioni di costruzione:
  • contatti NO
  • Contatti NO
  • contatti di commutazione

Lubrificanti:

  • olio
  • grassi fluidi con di grado NLGI 000, 00 e 0
  • grassi con grado NLGI 1-2 
  • aria pressurizzata unta
  • aria


Nella tabella è presentata una panoramica con i dati tecnici dei pressostati.


SKF logo