Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

BPSG2-PSA

SKF DuoFlex BPSG2-PSA
SKF DuoFlex BPSG2-PSA
Gruppo pressostato (pressostato, manometro e corpo per l'interruttore) per sistemi di lubrificazione centralizzata a linea doppia SKF DuoFlex

ed è progettato per misurare la pressione del grasso.


Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: Oli e grassi fino al grado NLGI 2
  • Temperatura di lavoro: Da -25 a +85 °C
  • Voltaggio di alimentazione: 24V DC 
  • Segnale in uscita: acceso/spento
  • Classe di protezione: IP65
SKF logo