Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

BPSG1-PTA

Trasmettitore di pressione per sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola SKF MonoFlex

SKF BPSG1-PTA
SKF BPSG1-PTA
Il gruppo del trasmettitore di pressione è composto di un trasmettitore di pressione e un manometro. La linea principale del sistema di lubrificazione passa attraverso il gruppo del trasmettitore di pressione. Il trasmettitore di pressione, che si trova nel corpo del gruppo, misura la pressione del lubrificante di passaggio e trasmette l'informazione all'unità di controllo. La pressione della linea principale può essere monitorata sia dal manometro del gruppo che dall'unità di controllo.

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: Oli e grassi fino al grado NLGI 1
  • Temperatura di lavoro: da -40 a +85 °C
  • Gamma di pressione: 0 - 250 bar
  • Voltaggio di alimentazione: 24 (10 - 30) V DC
  • Segnale in uscita: 4 - 20 mA (Segnale in uscita di un trasmettitore di pressione)
  • Classe di protezione: IP65 (Classe di protezione; solamente modelli con contenitore)
SKF logo