Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

BPSG2-PTA-MOD

Trasmettitore di pressione per sistemi di lubrificazione a linea doppia

BPSG2-PTA-MOD
BPSG2-PTA-MOD
I trasmettitori di pressione serie BPSG2-PTA-MOD presentano un design modulare per semplificare installazione e manutenzione. Posizionati tra la base e il distributore, i trasmettitori di pressione rilevano la pressione del lubrificante in circolo e la comunicano all'unità di controllo. Dall'unità di controllo è possibile monitorare anche la pressione delle linee principali.

Caratteristiche e vantaggi:
  • Semplici da installare, nessun componente supplementare necessario
  • Idonei per oli e grassi fino alla classe NLGI 2
  • Contribuiscono ad assicurare che il lubrificante fresco fluisca attraverso i trasmettitori, senza ostruzioni
  • Funzionamento efficiente in una vasta gamma di temperature
  • Classe di protezione IP 67 (per modelli con protezione)
SKF logo