Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

BPSG2-PTA

Trasmettitore di pressione per sistemi di lubrificazione centralizzata a linea doppia SKF DuoFlex

SKF DuoFlex BPSG2-PTA
SKF DuoFlex BPSG2-PTA
Il gruppo del trasmettitore di pressione è composto da un trasmettitore di pressione e un manometro per entrambe le linee principali. I trasmettitori di pressione, che si trovano nel corpo del gruppo, misurano la pressione del lubrificante di passaggio e trasmettono l'informazione all'unità di controllo. È possibile monitorare la pressione delle linee principali dall'unità di controllo.

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: Oli e grassi fino al grado NLGI 2
  • Temperatura di lavoro: da -40 a +85 °C
  • Gamma di pressione: 0 - 250 bar
  • Voltaggio di alimentazione: 24 (10 - 30) V DC
  • Segnale in uscita: 4 - 20 mA Segnale in uscita di un trasmettitore di pressione
  • Classe di protezione: IP65 (Classe di protezione; solamente modelli con contenitore)
SKF logo