Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SP / SFE

Generatore di impulsi SKF per il monitoraggio del flusso volumetrico di olio e grasso in sistemi di lubrificazione centralizzata.

SP / SFE
SP / SFE
Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio e grassi
  • Gamma del flusso volumetrico: da 0,1 a 50 cm³/min
  • Pressione di esercizio: 4 - 600 bar
  • Temperatura di esercizio: Da -15 a +70 °C
Funzioni opzionali:
  • SP/SFE 30/6 GL: Certificato da Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement N. DAA-GL-026-2010)
  • Marchio di conformità CE
SKF logo