Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sensore a ultrasuoni analogico

per serbatoi di lubrificante con capacità maggiori di 5 litri

SKF Ultrasonic sensor
SKF Ultrasonic sensor
SKF Ultrasonic sensor

Praticamente esenti da manutenzione, i sensori SKF Ultrasonic utilizzano delle onde ultrasoniche per una misurazione senza contatto della distanza dalla superficie del lubrificante. A seconda delle impostazioni settate, viene emesso un segnale analogico. Il LED a due colori del sensore indica l'operazione e lo stato del segnale analogico.

Praticamente esenti da manutenzione, i sensori SKF Ultrasonic utilizzano onde ultrasoniche per una misurazione senza contatto della distanza dalla superficie del lubrificante. A seconda delle impostazioni settate, viene emesso un segnale analogico. Il LED a due colori del sensore indica l'operazione e lo stato del segnale analogico.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Monitoraggio affidabile del riempimento
  • Manutenzione facile
  • Migliore monitoraggio della funzione pompa
  • nessuna zona cieca nel serbatoio
  • Uscita analogica
  • Messaggi per livelli bassi e di riempimento
SKF logo